|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
F/Tのモデル  
 
 
Skip Navigation Links > > >



Force/Torque Sensors

下表のセンシング範囲は軸方向の最大値であり、他の校正済み範囲でも利用できます。

表の見出しをクリックすると、その列のデータで並べ替えます。
モデル定格Fx, Fy定格Fz定格Tx, Ty重量*直径*高さ*
Axia80-M8 ア150 Nア470 Nア8 Nm0.28 kg82 mm25.4 mm
Axia80-M20 ア500 Nア900 Nア20 Nm0.3 kg82 mm25.4 mm
Axia90-M50 ア1000 Nア2000 Nア50 Nm0.78 kg89.9 mm26.9 mm
Axia80-M50 ア1200 Nア2000 Nア50 Nm0.68 kg82 mm25.4 mm
Axia130-M125 ア2000 Nア4000 Nア125 Nm0.86 kg130 mm39.2 mm
Axia130-M300 ア4000 Nア6000 Nア300 Nm1.88 kg130 mm39.2 mm
Nano17 Titanium ア32 Nア56.4 Nア200 Nmm0.0101 kg17 mm14.5 mm
Nano17 ア50 Nア70 Nア500 Nmm0.00907 kg17 mm14.5 mm
Nano17 IP65/IP68 ア50 Nア70 Nア500 Nmm0.0408 kg20.1 mm22.2 mm
Nano25 ア250 Nア1000 Nア6 Nm0.0634 kg25 mm21.6 mm
Nano25 IP65/IP68 ア250 Nア1000 Nア6 Nm0.136 kg28 mm27.5 mm
Nano43 ア36 Nア36 Nア500 Nmm0.0387 kg43 mm11.5 mm
Mini27 Titanium ア80 Nア160 Nア4 Nm0.0334 kg27 mm18.2 mm
Mini40 ア80 Nア240 Nア4 Nm0.0499 kg40 mm12.2 mm
Mini40 IP65/IP68 ア80 Nア240 Nア4 Nm0.272 kg53.3 mm21.1 mm
Mini43LP ア250 Nア250 Nア3 Nm0.0512 kg43 mm7.9 mm
Mini45 Titanium ア240 Nア480 Nア12 Nm0.0998 kg45 mm17.5 mm
Mini45 ア580 Nア1160 Nア20 Nm0.0917 kg45 mm15.7 mm
Mini45 IP65/IP68 ア580 Nア1160 Nア20 Nm0.391 kg57.9 mm25.1 mm
Mini58 ア2800 Nア6800 Nア120 Nm0.345 kg58 mm30 mm
Mini58 IP60 ア2800 Nア6800 Nア120 Nm0.522 kg82 mm36.2 mm
Mini58 IP65/IP68 ア2800 Nア6800 Nア120 Nm0.804 kg65.4 mm37.6 mm
Mini85 ア1900 Nア3800 Nア80 Nm0.635 kg85.1 mm29.8 mm
Gamma ア130 Nア400 Nア10 Nm0.255 kg75.4 mm33.3 mm
Gamma IP60 ア130 Nア400 Nア10 Nm0.467 kg99.1 mm39.6 mm
Gamma IP65 ア130 Nア400 Nア10 Nm1.09 kg111 mm52.3 mm
Gamma IP68 ア130 Nア400 Nア10 Nm1.98 kg111 mm52.3 mm
Delta ア660 Nア1980 Nア60 Nm0.913 kg94.5 mm33.3 mm
Delta IP60 ア660 Nア1980 Nア60 Nm1.81 kg117 mm47.1 mm
Delta IP65 ア660 Nア1980 Nア60 Nm1.77 kg126 mm52.2 mm
Delta IP68 ア660 Nア1980 Nア60 Nm2.63 kg102 mm52.2 mm
Omega85 ア1900 Nア3800 Nア80 Nm0.658 kg85.1 mm33.4 mm
Omega85 IP65/IP68 ア1900 Nア3800 Nア80 Nm1.91 kg92.7 mm38.7 mm
Omega160 ア2500 Nア6250 Nア400 Nm2.72 kg157 mm55.9 mm
Omega160 IP60 ア2500 Nア6250 Nア400 Nm7.67 kg194 mm57.7 mm
Omega160 IP65/IP68 ア2500 Nア6250 Nア400 Nm7.26 kg165 mm65.9 mm
Omega191 ア7200 Nア18000 Nア1400 Nm9.41 kg190 mm64 mm
Omega191 IP60 ア7200 Nア18000 Nア1400 Nm14.1 kg238 mm73.7 mm
Omega191 IP65/IP68 ア7200 Nア18000 Nア1400 Nm13.2 kg204 mm74.8 mm
Omega250 IP60 ア16000 Nア32000 Nア2000 Nm31.8 kg295 mm94.9 mm
Omega250 IP65/IP68 ア16000 Nア32000 Nア2000 Nm31.8 kg295 mm94.9 mm
Omega331 ア40 kNア88 kNア6 kNm47 kg330 mm107 mm

* 仕様には標準インターフェイスプレートを含みます。


侵入保護(IP)等級:  
  • IP60 – 侵入保護等級「60」は粉塵に対する保護を示します。
  • IP65 – 侵入保護等級「65」は噴流水に対する保護を示します。
  • IP68 - 侵入保護等級「68」は、深さ4~10メートルまでの真水への浸漬に対する保護を示します(深さの仕様については、各モデルのページを参照してください)。

カスタマイズF/Tトランスデューサ


Previous Product Versions:

Delta (OLP) , Delta IP60 (OLP) , Delta IP65/IP68 (OLP) , Omega190 , Theta , Theta IP60 , Theta IP65/IP68






Skip Navigation Links.







 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta