|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
F/T製品の説明と特徴  
 
 
Skip Navigation Links > > >


ATI多軸力/トルクセンサシステムは、力とトルクの6成分すべてを測定します。トランスデューサ、インターフェイス、電子部品、ケーブルで構成されています。

トランスデューサ
コンパクトで頑丈なモノリシックのトランスデューサは、シリコン歪みゲージを用いて力を感知します。トランスデューサのシリコン歪みゲージはノイズ耐性が高く、優れた過負荷保護をもたらします。これは全モデルで標準となっています。


組み込み機能
ネットF/T、DAQ F/T、コントローラF/T、TWE F/Tはそれぞれ、さまざまな力強い機能があります。
  • ツールトランスフォーメーション  F/Tリファレンスフレームを移動、回転します。

  • デモソフトウェア  構成を行い、基本データログを取れます。

  • バイアス  ツール重量をオフセットする便利な方法です。

  • システムスループットの向上  出力する軸の数を減らすことで可能です。(ネットF/TとTWE F/Tには適用できません。)

  • 閾値検出  産業アプリケーションへの統合を容易にします(ネットF/TとコントローラF/Tのみ)。

  • 統合温度補償  広い温度範囲にわたり精度を確保します。

主要な特徴と利点
  • 過負荷保護:  F/Tトランスデューサは極めて頑丈で耐久性があります。すべてのトランスデューサモデルが大きな過負荷に耐えられます。

  • 高S/N比:  従来の箔歪みゲージの75倍の強度の信号をもたらします。この信号は増幅されても生じるノイズ歪みはほぼゼロです。

  • 迅速な納品  標準F/Tモデルは速やかにお届けします。

  • カスタムF/Tトランスデューサ  お客様の使用に合わせて設計、構築できます。

  • アプリケーションのお手伝い  経験豊かなエンジニアが対応します。
Gamma: Multi Axis Force Torque Transducer

ATI Gammaトランスデューサ
 




Skip Navigation Links.



 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta