|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
カスタマイズF/Tトランスデューサ  
 
 
Skip Navigation Links > > > >


ATIはお客様のアプリケーション用に特別に設計したカスタマイズF/Tトランスデューサを提供できます。以下に、弊社の能力を示す実例をいくつか挙げます。詳細は下記リンクを用いてATIセールスにお問い合わせください。

ATIセールスへのお問い合わせ


DeltaRad
放射線に耐性のあるセンサ

お客様と共同で、ATIは10kGyを超える耐放射線性を特徴とするDeltaおよびThetaトランスデューサモデルを開発しました。DeltaRadおよびThetaRadトランスデューサはATIのDAQ製品ラインに適合し、13mmの貫通穴があります。

Delta標準仕様
Theta標準仕様
   

カスタム-266
限られた空間に合わせたカスタムインターフェイスプレート

トランスデューサを既存アプリケーションに統合する場合、お客様には積み上げ高さの制限がありました。空間が狭すぎて、標準トランスデューサとインターフェイスプレートを収容できませんでした。ATIは特殊ツールと、お客様の既存ツーリングおよびロボットに対応するインターフェイスパターンを備えたマウントアダプタプレートを設計しました。

Mini85標準仕様
   

9105-TWL-OMEGA191TH54-IP68

Large Transducer with Through Hole and IP68 Protection

A customer needed to pass tooling through the center of the transducer that was used in a location where water could get into the transducer. ATI placed a 54mm sealed through hole in an Omega191 transducer and provided external electronics. The unit is sealed against water intrusion at an immersion depths up to 10m.

Omega191 IP65/IP68 Standard Specifications
   

カスタム-205

お客様固有のコンポーネントと資材

通常とは異なるお客様の要件に合ったトランスデューサをATIは設計しました。ATIはトランスデューサに特殊温度センサと他のコンポーネントを装備させ、特殊電気コネクタを用いてカスタムマウントプレートを製作しました。

Mini85標準仕様
   

カスタム-168およびカスタム-169

真空チャンバアプリケーション

お客様は真空チャンバ内で使用できるトランスデューサを必要としていました。ATIは真空チャンバに適合するトランスデューサと、トランスデューサを真空チャンバの外にある装置に接続する方法を開発しました。

Mini45標準仕様
   

カスタム-187

大口径貫通穴と特殊ケーブル配線

お客様は大きな貫通穴、カスタムコネクタブロック、特殊インターフェイスケーブルを備えた、IP65等級のトランスデューサを必要としていました。ATIはトランスデューサの貫通穴をシールする方法を開発し、アプリケーションに合ったコネクタブロックをカスタマイズし、特殊ケーブルを統合しました。

Omega190 IP65/IP68標準仕様
   

Omega190-TH

大型トランスデューサと貫通穴

お客様は、トランスデューサの中心にツーリングを通す必要がありました。ATIはOmega190トランスデューサに55mm貫通穴を配置し、外部電子部品を提供しました。

Omega190標準仕様
   

カスタム-222

鉱物油浴の浸漬

このカスタム設計では白色鉱油浴にNano17を沈めることができます。ATIはトランスデューサの信頼性を確認する適合試験を行い、油浴の浸漬に耐えられる新しい形態のケーブル配線を開発しました。

Nano17標準仕様
   

カスタム-217

お客様固有のコネクタ

お客様は複数のトランスデューサを必要とし、それぞれにカスタムコネクタと独特の配線ハーネスを備えているものを求めていました。ATIはMini40トランスデューサを改造し、ニーズに合った配線ハーネスを作り出しました。

Mini40標準仕様
   

カスタム-229

交互のケーブル出口

お客様のアプリケーションが必要とするケーブル出口位置は独特でした。ATIはMini40トランスデューサを改造し、軸ケーブル出口をオフセットしました。

Mini40標準仕様
   

TWFB-Mini45-R

付加的なリファレンス信号

お客様のアプリケーションは、各歪みゲージに付加的なリファレンス信号が必要でした。ATIは、お客様の求める信号を出力する内部電気ハードウェアを開発しました。

Mini45標準仕様
   

Mini45-ERA

ストレインリリーフの直角ケーブル出口

お客様は、利用できる空間のために、特殊ケーブル出口を備えたトランスデューサを必要としていました。ATIは、成形したケーブルストレインリリーフを組み入れた直角ケーブル出口付きのトランスデューサを作り出しました。

Mini45標準仕様
   

TIF-Omega160TH53
大型トランスデューサと貫通穴とカスタマイズ電子部品

お客様は、電子部品を搭載したDAQトランスデューサの中心にツーリングを通す必要がありました。ATIは53mm貫通穴とカスタマイズDAQ電子部品を備えたOmega160トランスデューサを設計し、この依頼に応えました。

Omega160標準仕様
 

MINI85TH20-ZM5P3
Transducer with High-Strength Mounting Features

The customer required a more robust mounting plate compatible with aviation-grade fasteners. ATI developed a new plate made of high-strength steel and customized 3B-class threads to meet the customer’s exacting requirements.

Mini85標準仕様
   

TWL-Omega190TH63

大口径貫通穴とお客様固有のコネクタ

お客様は大きな貫通穴とカスタムコネクタを備えたトランスデューサを必要としていました。ATIはOmega190トランスデューサを改造して63mm貫通穴と統合カスタムコネクタを備え、外部電子部品を提供しました。

Omega190標準仕様



Skip Navigation Links.



 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta