简体中文
|
English
|
Español
|
日本語
|
Português
ホーム
NEW Products
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ロボット式バリ取りツール
Cobot-Ready Products
ユーティリティカプラ
ロボット式衝突センサ
マニュアル式ツールチェンジャ
コンプライアンスデバイス
Product Maintenance Training
用語解説
動画
3D CAD
ソフトウェアダウンロード
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
セールスとサポート
Partners and Integrators
資料請求
お車でのアクセス
Robotic Material Removal Models
ホーム
>
製品
>
ロボット式ツールチェンジャ
>
モジュールとアクセサリ
>
モジュール
>
電気モジュール
>
MTS9
US (Standard)
SI (Metric)
Compliant Deburring Blade Tools
表の見出しをクリックすると、その列のデータで並べ替えます。
Model
Weight
Radial Compliance
Axial Compliance
Radial Compliance Force
Axial Compliance Force
CDB-8-11
2.4 lb
ア5.5コ
0.32 in
5.7 lbf - 17 lbf
3 lbf - 15 lbf
CDB-8-11-ATC
2.4 lb
ア5.5コ
0.32 in
5.7 lbf - 17 lbf
3 lbf - 15 lbf
Compliant Reciprocating Tools
表の見出しをクリックすると、その列のデータで並べ替えます。
Model
Stroke
Weight
Compliance Travel at Collet
Compliance Force
IdleSpeed
CRT-12-5
0.2 in
6.8 lb
0.32 in
4 lbf - 14 lbf
12000 Strokes Per Minute (SPM)
Radially Compliant Material Removal Tools
表の見出しをクリックすると、その列のデータで並べ替えます。
Model
Power
Weight
Compliance Travel @ Collet
Compliance Force *
Idle Speed
RCT-151
150 W
2.3 lb
0.25 in
0.2 lbf - 1.3 lbf
65000 rpm
RCV-250
250 W
3.77 lb
0.28 in
4 lbf - 13 lbf
40000 rpm
RC-300
300 W
2.5 lb
0.3 in
2.8 lbf - 9.5 lbf
30000 rpm
RC-340
340 W
2.5 lb
0.3 in
2.8 lbf - 9.5 lbf
40000 rpm
RC-340-CNC
340 W
4.2 lb
0.3 in
2.8 lbf - 9.5 lbf
40000 rpm
RS-340
340 W
2.6 lb
0.22 in
2.2 lbf - 8.6 lbf**
40000 rpm
RCV-390
390 W
9.75 lb
0.28 in
2 lbf - 16 lbf
5600 rpm
RCV-490
490 W
7.4 lb
0.32 in
1.5 lbf - 12 lbf
30000 rpm
RC-900
900 W
7.6 lb
0.35 in
6.5 lbf - 20 lbf
25000 rpm
RC-1040
1000 W
7.6 lb
0.35 in
6.5 lbf - 20 lbf
40000 rpm
* Pneumatically Variable
** Compliant in one axis only.
Axially Compliant Material Removal Tools
表の見出しをクリックすると、その列のデータで並べ替えます。
Model
Weight
Max Burr Comp.
Axial Force Range
Cutting File Surface Speed
AC-90
1.12 lb
0.16 in
1.9 lb - 7.4 lb
25 ft/sec - 35 ft/sec
AC-180
1.12 lb
0.16 in
1.9 lb - 7.4 lb
25 ft/sec - 35 ft/sec
Axially Compliant Finishing Tools
表の見出しをクリックすると、その列のデータで並べ替えます。
Model
Weight
Compensation
Compliance Force *
Idle Speed
AOV-10
5.65 lb
0.5 in max. axial, ア0.2 in recommended
1.5 lb - 15 lb
10000 rpm
ACT-390
7.25 lb
0.59 in max. axial, ア0.3 in recommended
3.2 lb - 17 lb
5600 rpm
CGV-900
9 lb
0.98 in max. axial, ア0.49 in recommended
5.5 lb - 14 lb
12000 rpm
* Pneumatically Variable
Force Control Devices
表の見出しをクリックすると、その列のデータで並べ替えます。
Model
Weight
Compliance Travel
Compliance Force Range
PCFC-12-A-S1
7.8 lb
0.47 in
2 lbf - 19 lbf
PCFC-12-B-S1
7.9 lb
0.47 in
2 lbf - 39 lbf
PCFC-12-C-S1
8 lb
0.47 in
2 lbf - 59 lbf
Previous Product Versions:
RC-151
,
RC-660
,
RC-660-ER
,
RD-390-NL-E
,
RS-151
,
RS-660-ER
Compliant Deburring Blade
Force Control Devices
半径方向コンプライアンスのバリ取りツール
軸方向コンプライアンスのバリ取りツール
軸方向コンプライアンスの仕上げツール
ロボット式バリ取りのモデル
Automatic Media Changing Solutions
アプリケーションと記事
カタログ
動画デモ
Cobot-Ready Products
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
Privacy Policy Novanta
•
Sales Terms & Conditions
•
Purchasing Terms & Conditions
•
CCPA Novanta