|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
ACバリ取りツール – Speedeburr  
 
 
Skip Navigation Links > > >

ATIの軸方向コンプライアンスの(Axially-Compliant, AC)バリ取りツールSpeedeburr TMの製品ラインは、ロバストで高速、軽量のエアツールに浮動ロータリー切削バーを備え、アルミニウム、プラスチック、鋼等のエッジのバリ取りと面取りをロボットで行います。  

高速で回転するロータリー切削バーまたはヤスリ(タングステンカーバイド、PCD、またはCBNコート切削バー)は、コンプライアンスをもたらす空気のクッションに乗りながら一定の力を維持します。ロータリーバーに45°の切削角度がついているため、横方向と軸方向の両方にコンプライアンスがあります。特許権を有する力制御システムにより、経路の方向に非常に高いスティフネスを備え、接触力方向にはスティフネスを低くすることで、チャタリング(ロボット式バリ取りで一般的な問題)を防ぎます。切削バーの慣性は極めて小さいため、軸方向コンプライアンスのバリ取りツールは素早く部品のバリ取りができ、サイクルタイムを大いに削減します。

ACバリ取りツールは、部品間で一貫したバリ取り結果を維持します。浮動ヘッド設定により、部品位置またはロボット経路のどのような相違にも素早く対応します。結果として、ロボットのプログラミング時間は最大で75%も短縮できます。

特徴と利点  

  • エッジのバリ取りと面取り用に設計:
    ACバリ取りツールはエッジのバリ取りと面取り専用に独自に設計されています。

  • 信頼性の高いベーンモータ:
    頑丈なコンポーネントで設計されたロバストなベーンタイプのモータは、並外れたパワーで長期間お使いいただけます。

  • 高トルク性能:
    バリ取りの要求に応じてベーンモータはトルクを増します。

  • 浮動軸方向コンプライアンス:
    遠隔設定した空気圧は、フリーフライングピストン(Free Flying Piston, FFP)にマウントされたバリ取りカッタで、軸方向の一定の力を制御、維持します。FFPの動きは軸方向にコンプライアンスを有するため、カッタはロボット経路に沿った部品輪郭の逸脱を補償できます。

  • マウントのオプション:
    ACバリ取りツールは、アダプタプレートを使用して、ロボット、ベンチ、固定具へのマウントを簡単にカスタマイズできます。

  • シンプルなヤスリ交換システム:
    切削ヤスリは、ネジを切ったシャンクを用いてユニットにマウントし、ロボットからツールを外さずに簡単に素早く交換できます。

  • 容易なティーチング:
    FFPとカッタの軸方向の動きにより、速く簡単にロボットのプログラミングができます。カッタの動きは、部品の許容誤差内の変化、部品のミスアラインメント、ロボット経路の差異を補償します。

  • 広範囲にわたる産業利用:
    ACバリ取りツールは、世界中の何百ものお客様に使用されています。お客様は、プラット・アンド・ホイットニー、日産、ボルボ、ロールス・ロイス、キャタピラー、サーブ、ゼネラルモーターズ、ジョン・ディアなど多数です。

Axially Compliant Material Removal Tools
表の見出しをクリックすると、その列のデータで並べ替えます。
ModelWeightMax Burr Comp.Axial Force RangeCutting File Surface Speed
AC-901.12 lb0.16 in1.9 lb - 7.4 lb25 ft/sec - 35 ft/sec
AC-1801.12 lb0.16 in1.9 lb - 7.4 lb25 ft/sec - 35 ft/sec


Material Removal Testing Services

Skip Navigation Links.



 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta