|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
大型ツールチェンジャ用TSLモジュール式ツールスタンド  
 
 
Skip Navigation Links > > > > >


ATIの大型ツールスタンドシステムTSLは、ATIツールチェンジャのQC-150以上の大きさのモデルに適合します。システムは耐久性、長寿命、最高のフレキシビリティを求めて設計されており、ほとんどのお客様のアプリケーションにフィットします。構成可能なシステムであり、お客様のツール高さ、オフセット、シールド、センシングを指定できます。省スペース化のため、TSLは同じポストに2つのツールを収納することもできます。ATIのTSLは現在、世界中の主要自動車プラントで利用されています。

特徴
  • ツールフックとハンガがコンパクトであるため積み重ね高さを最小限に抑え、シンプルで効果的なドロップオフ方法を提供します。

  • ロバストな粉体塗装スチール溶接が、最もシビアなプラント状況での長期耐久性を保証します。

  • ツールの存在検知、シールドステータス、ツールスタンドインターロックに用いるオプションのセンサとスイッチを提供します。

  • オプションのデブリシールドがお客様の装置を埃、溶接スラグ、その他有害な破片から保護します。

  • ジョブごとに固有のツール統合: お客様と共に、ATIエンジニアはお客様のツーリングに合ったジョブ専用のカスタムインターフェイスを設計します。詳細はATIにお問い合わせください。


TSL Home
Configuring a TSL System
TSL Product Index
TSL Configuration Examples and Manuals
3D CAD Models
ATI Robot Tool Stand for storage of robotic end effector tooling.



 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta