简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
NEW Products
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Discrete Modules: VH10  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > モジュールとアクセサリ > モジュール > 電気モジュール > K12

 

 

Product Description
  • The Discrete Signal Module allows for communication and control of the Tool Changer.
  • M12, 4-Pin connectors are provided for interfacing with VH10 master and tool modules to support Tool Changer and customer-specified I/O.
  • M12 female, 4-Pin connectors are provided to support tool changer Lock, Unlock, and RTL (Ready-To-Lock) proximity sensor inputs, Tool-ID and power as well as Tool Changer valve Latch and Unlatch outputs.
  • An integrated single or double solenoid valve (available on the Jxx air and valve adapter module) controls the Tool Changer locking mechanism.
  • Patented Tool Stand Interlock (TSI) technology is provided through a connector on the Tool module. Integration of a mechanical limit switch will allow the integrated solenoid valve to uncouple the Tool Changer ONLY when the Tool is in the Stand.

VH10 Modules (Master and Tool)
VH10 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotesEDS File
9121-VH10-MMDiscrete Signal Module with (6) M12, 4-Pin Connectors for Integrated Valve control, 0-9 Tool-ID, Aux. Power, and L/U/R1/R2 sensor interface. (1) M12, D-Coded connector for PROFINET Pass-through. Supports TSI on the Tool. - Master side
9121-VH10-TTDiscrete Signal Module with (1) M12, D-Coded connector for PROFINET Pass-through and (1) M12 4-Pin connector for Aux. Power. Supports 0-9 Tool-ID and TSI on the Tool. - Tool side

.


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
Compliance Devices
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta