|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
Compliance Devices  
 
 
Skip Navigation Links > >


コンプライアンスデバイスに関するお知らせ:


アセンブリ中やゴミ箱回収用途におけるミスアラインメントを補正します。

ATIでは独自のコンプライアンスコンペンセータを3種類提供しており、それらをご利用頂くことで、設計時の労力を削減させつつ、製品の精度と信頼性を向上させることが可能になります。これにより時間と費用の両方を節約し、ダウンタイムを削減します。

LCC横軸コンプライアンスコンペンセータ

XY軸コンプライアンス向けに開発された当社独自のコンペンセータデバイスでは、加工部品のミスアラインメントが非常に大きい場合でも正確なグリップや送りを可能にする、高い信頼性を備えています。このユニットは高い耐久性を備えており、自動化アセンブリ用途や機械の取付・取外し用途などにおける高頻度の位置補正を可能にします。

 

UCC Universal Compliance Compensator

This device is named for its unique combination of compliance behaviors including X-Y Lateral, X-Y-Z Rotation, and Z Compression. After compliance, the UCC returns to center repeatability by means of a pressurized internal reset piston. The compliance stiffness can also be tuned for each application by varying the supply pressure, offering adaptability to a variety of demanding applications including: automated assembly, bin picking, loading and unloading machines, robotic finishing, and more.

 

RCCリモートセンターコンペンセータ

ペグ・イン・ホール自動化アセンブリ用途でアライメントの誤りを修正するために設計されています。RCCコンペンセータは、3個以上のエラストマーシアーパッドを用いてコンプライアンスセンタ(センタ・オブ・コンプライアンスとしても知られる)を前方に突き出すように工夫されています。3つのシアーパッドは軸方向に剛性があり、横方向にコンプライアンスがあります。接触点がセンタ・オブ・コンプライアンスに近い場合、部品は自動的に横方向および回転方向のミスアラインメントを補正し、接触力を弱めてかじりやジャミングを防ぎます。

 

コンペンセータとは?
コンプライアンスデバイスは、部品の位置決め誤差、治具のミスアライメント、そして部品の許容誤差における分散を自動的に補正します。コンプライアンスデバイスは、自動化アセンブリ、ゴミ箱回収、機械の取付・取外し、ロボット仕上げなどの各種用途にて使用されています。
用語解説

   

Application Check Sheet - Compliance Devices

Skip Navigation Links.










 

 

 

 

 

 



 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta