|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
コンペンセータの選択  
 
 
Skip Navigation Links > > > >

コンペンセータの選択

適切なサイズのコンペンセータを選択する際に検討する要素は多くあります。お客様のアプリケーションに正しいコンペンセータを選択するお手伝いとして、次のステップに従うか、ATIセールスにお問い合わせください(+1 919-772-0115)。

  1. アセンブリに起こりうるミスアラインメントと、コンペンセータが許容するミスアラインメントを比較します。
         2つのステップに従います。
         1) 最悪ケースのシナリオでのミスアラインメントを判断します。
         2) クリアランスの合計を求めます。

  2. 最善のセンタ・オブ・コンプライアンス(C-of-C)を計算します。
         C-of-Cが距離(L)の30%以内となるモデルを選択します。

  3. 必要とされる負荷容量を求めます。
        
  4. 挿入力を最小限にします。
         最大挿入力を計算します。

  5. 環境
         温度や油といった要素が性能に影響する可能性があります。
     

Skip Navigation Links.












 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta