简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
NEW Products
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Air Modules: AC2  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > モジュールとアクセサリ > モジュール > 電気モジュール > G19

 

 

Product Description
  • Provides air and vacuum service from the Master to the Tool plates.
  • (4) 3/8 NPT air ports. Self-sealing (Master side) and pass-through (Tool side).
  • (2) 3/4 NPT vacuum ports (Master and Tool).
  • 100 psi (6.9 bar) maximum.

AC2 Modules (Master and Tool)
AC2 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9121-AC2-MM(4) 3/8 NPT self-sealing ports and (2) 3/4 NPT vacuum ports - Master side
9121-AC2-TT(4) 3/8 NPT pass-through ports and (2) 3/4 NPT vacuum ports - Tool side