|  |  | 日本語  | Português
NEW Products
センサインターフェイスプレート(SIP)システム  
 
 
Skip Navigation Links


ATIロボット式ツールチェンジャが備えているロック&アンロックセンシングは、ロック機構がロック済み位置またはアンロック済み位置にあるときに検知し、位置信号を処理コントローラに送ります。ツールチェンジャモデルの中には、図1のように、ツールチェンジャ本体に統合ロック&アンロックセンシングが組み込まれたものがあります。多くの標準シリーズツールチェンジャモデルは、センサインターフェイスプレート(Sensor Interface Plate, SIP)システムを用いたロック&アンロックセンシングをマスタプレートに取り付けられます。SIPはロボットインターフェイスプレートとしても機能します。SIPはロックセンサ、アンロックセンサ、検出シャフト、センシングプレート、インターフェイスプレートで構成されています。図2~5は、ツールチェンジャおよびSIPシステムがどのように機能するかを表しています。
   
ATIロボット式ツールチェンジャと統合ロック&アンロックセンシング
図1:  ATIロボット式ツールチェンジャと本体に組み込まれた統合ロック&アンロックセンシング(表示モデルQC-110)
   
Reference the individual Tool Changer manual for more information on Integrated Lock and Unlock sensing.
   
   
ATIロボット式ツールチェンジャとセンサインターフェイスプレート(SIP)
図2:  センサインターフェイスプレート(SIP)システムを備えたマスタプレートの側面図 図3:  図2の断面図。ツールプレートを用いずにロックした場合のSIPシステムの位置を図示
   
図4:  ロック位置にあるSIPの拡大図。ツールプレートあり。ロックセンサがシャフトを検知して作動。アンロックセンサは作動していない。 図5:  アンロック位置にあるSIPの拡大図。アンロックセンサがシャフトを検知して作動。ロックセンサは作動していない。
   
   
See SIP section in the following manuals:
For Tool Changer Models: QC-5, 11, 20, and 21 see manual  9610-20-2254
For Tool Changer Models: QC-40, 41, 43, 60, 71, and 100 see manual  9610-20-2255
   



Skip Navigation Links.




 
 



Compliance Devices
  
© 2026
 
 

       

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta