简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
NEW Products
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Air and Valve Adapters: Jxx Air Adapters  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > モジュールとアクセサリ > モジュール > エアおよび流体モジュール > AN2A-M,AN2AU-T

 

 

Product Description
  • Provides Lock and Unlock air supply connections to the compatible Tool Changer or Utility Coupler Master for actuation of the locking mechanism.
  • Mounts to Flat A of the Tool Changer.
  • Ledge mount feature provides for the mounting of a control/signal module.
  • Lock and Unlock air connections to the Tool Changer or Utility Coupler are provided through ports in the ledge mount. O-rings in the body seal the connection.
  • Customer is required to supply a 2-position, 4-way or 5-way valve for the Lock and Unlock air connection.
  • A tool adapter assembly (9005-20-1192) is required for the Tool side which provides the proper spacing and a ledge mount for the control/signal Tool module.

Air Adapter (JA3 Master shown)
Air Adapter (JA3 Master shown)

Part NumberSideNotes
9121-JA2-MMLock/Unlock Air Adapter, NPT, QC-210
9121-JA3-MMLock/Unlock Air Adapter, NPT, QC-310, QC-510, and QC-1210
9121-JB2-MMLock/Unlock Air Adapter, G (BSPP), QC-210
9121-JB3-MMLock/Unlock Air Adapter, G (BSPP), QC-310, QC-510, and QC-1210
9121-JB4-MMLock/Unlock Air Adapter, G (BSPP), with SST mounting bolts, QC-310
9121-JB8-MMLock/Unlock Air Adapter, G (BSPP), QC-210 with Reversed Air Ports
9121-JP2-MMLock/Unlock Air Adapter, R (BSPT), QC-210
9121-JP3-MMLock/Unlock Air Adapter, R (BSPT), QC-310, QC-510, and QC-1210

.


 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
Compliance Devices
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta