简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
NEW Products
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Air Modules: AQ3-T  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > モジュールとアクセサリ > モジュール > 電気モジュール > S19 Family

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Current Product Benefits Interchangeable
FH12 Replaced by AP5-T. Updated module design to prevent fluid leaks. No

 

Product Description
  • Provides (1) port air service on Tool through port S4.
  • (1) G 1/2 (BSPP) port.
  • 100 psi (6.9 bar) maximum.
  • Not for vacuum service.
  • Mates with FH6-M.

AQ3 Tool Module
AQ3 Tool Module

Part NumberSideNotes
9121-FH6-MM(4) G 1/2 (BSPP) self-sealing ports, fluid/air SS module - Master side
9121-AQ3-TT(1) G 1/2 (BSPP) self-sealing port - Air only module (Mates with FH6-M) - Tool side