简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Ferramentas de Rebarbação AC - Speedeburr  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Sensores de Força/Torque > Modelos F/T > Mini58 IP60

A linha de Ferramentas de Rebarbação de Conformidade Axial (AC) da ATI, também conhecida como Speedeburr TM, são uma família patenteada de ferramentas robustas, de alta velocidade, baixo peso e movidos a ar com um rebarbador de corte rotatório flutuante para rebarbação de bordas e chanfragem de alumínio, plástico, aço, etc. utilizando um robô.  

Ao rotacionar em alta velocidade, um rebarbador de corte rotatório ou lima (rebarbador de corte revestido de carbeto de tungstênio, PCD ou CBN) é mantido suspenso em um colchão de ar que proporciona conformidade enquanto mantém uma força constante. Devido ao ângulo de corte de 45 graus do rebarbador rotatório, sua conformidade é ao mesmo tempo lateral e axial. Este sistema de controle de força patenteado proporciona uma rigidez extremamente alta em sua trajetória e uma baixa rigidez na direção de sua força de contato que evita o ruído continuo (um problema comum com rebarbação robótica). Devido a inércia extremamente baixa do rebarbador de corte, as Ferramentas de Rebarbação de Conformidade Axial podem rebarbar peças com velocidade, reduzindo em muito o tempo de ciclo.

As Ferramentas de Rebarbação AC mantém um resultado constante de rebarbação de peça para peça. O projeto de cabeça flutuante reage rapidamente a quaisquer variações no posicionamento da peça ou no caminho do robô, resultando em um tempo de programação do robô que pode ser reduzido em até 75%.

Recursos e Benefícios  

  • Projetado para rebarbação de bordas e chanfragem
    As Ferramentas de Rebarbação AC são projetados de forma única e exclusiva para a rebarbação de bordas e chanfragem.

  • Motor de turbina confiável:
    Motor de turbina robusto do tipo palhetas, construido com componentes reforçados, proporciona longo tempo de serviço com excepcional potência.

  • Desempenho de alto torque:
    Os motores de turbina aumentam seu torque em resposta às exigências da rebarbação.

  • Conformidade axial flutuante:
    A pressão do ar ajustada remotamente, controla e mantém uma força axial constante sobre o rebarbador de corte montado no Pistão de Êmbolo Livre (FFP). O movimento de conformidade axial do FFP permite que o cortador compense por desvios no perfil da peça ao longo do caminho do robô.

  • Opções de montagem:
    As Ferramentas de Rebarbação AC utilizam placas adaptadoras de fácil customização para montagens em robôs, bancadas ou instalações.

  • Sistema simples de troca de lima:
    As limas de corte são montadas na unidade utilizando hastes roscadas e podem ser substituidas com facilidade sem precisar remover a ferramenta do robô.

  • De fácil instrução:
    O movimento axial do FFP e cortador permitem a programação simples e rápida do robô. O movimento do cortador compensa as mudanças de tolerância das peças, desalinhamento de peça e variações no caminho do robô.

  • Extenso uso industrial:
    As Ferramentas de Rebarbação AC estão sendo utilizadas por centenas de clientes em todo o mundo. Nossos clientes incluem Pratt & Whitney, Nissan, Volvo, Rolls Royce, Caterpillar, Saab, General Motors, John Deere entre muitos outros.

Axially Compliant Material Removal Tools
Clique sobre qualquer um dos títulos das tabelas para classificar os dados da coluna.
ModelWeightMax Burr Comp.Axial Force RangeCutting File Surface Speed
AC-901,12 lb0,16 in1,9 lb - 7,4 lb25 ft/sec - 35 ft/sec
AC-1801,12 lb0,16 in1,9 lb - 7,4 lb25 ft/sec - 35 ft/sec


Material Removal Testing Services

Skip Navigation Links.