简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Configurando um Sistema TSS  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Módulos e Acessórios > Módulos > Módulos Pneumáticos e de Fluidos > FF3


Há três tipos diferentes de sistema TSS, um foi especificamente projetado para o Trocador de Ferramentas QC-001, e os outros podem ser utilizados com os modelos QC-5 até QC-21. Um sistema TSS permite diversas alturas do Módulo de Poste, Módulos Horizontais ou Barras de Ferramentas para acomodar uma variedade de tamanhos de ferramental do cliente. O pedestal de ferramenta de tipo de Pino e Bucha utiliza placas de interface de ferramental horizontal e vertical para fixar o Trocador de Ferramentas e ferramental do cliente ao pedestal. O Pedestal de Ferramentas do tipo de Pino e Bucha utiliza pinos de alinhamento que são fixados diretamente na Placa de Ferramentas do Trocador de Ferramentas ou à uma Placa Adaptadora para conter o Trocador de Ferramentas e ferramental do cliente ao pedestal. O Trocador de Ferramentas e ferramental do cliente são mantidos no pedestal de ferramentas no Módulo de Montagem para o Pedestal de Ferramentas QC-001.

Para determinar quais componentes serão necessários para um Pedestal de Ferramentas, é preciso ter conhecimento do sistema sendo projetado. O modelo de Trocador de Ferramentas sendo usado afetará o projeto do Pedestal de Ferramentas. No momento de escolher os componentes para o Pedestal de Ferramentas, você precisará levar em consideração as seguintes informações:
  • Qual modelo de Trocador de Ferramentas será utilizado e se serão necessários módulos extras.

  • Quantidade de ferramentas que o Pedestal precisa acomodar.

  • Dimensões do ferramental que será utilizado.

  • Tamanho, alcance e recursos do robô sendo utilizado.

  • Área disponível para acomodar o Pedestal de Ferramentas.

  • Área entre posições de ferramentas necessária para fixação de pneumáticos, mangueiras, cabeamento elétrico e outras utilidades.
Utilize o Índice de Produto para ajudá-lo a selecionar os números das peças ATI associados aos componentes desejados para o Pedestal Pequeno de Ferramentas TSS.
Clique aqui para visualizar o Índice de Produto TSS.

Clique aqui para consultar uma lista de Exemplos de Configuração do Pedestal de Ferramentas

Há três tipos diferentes de sistema TSS, um foi especificamente projetado para o Trocador de Ferramentas QC-001, e os outros podem ser utilizados com os modelos QC-5 até QC-21.

 
Configuring a TSS System for Hook and Hanger Mounting Modules

The TSS with hook and hanger mounting modules are compatible with ATI QC-7 Tool Changers. A post hanger and rail adapter module mounts horizontally to the horizontal module. An optional proximity sensor can be installed on the post hanger module. A tool hook module attaches to Flat B of the QC-7 Tool Changer Tool Plate.
   
   
   
 
Configure um Sistema TSS para um Pedestal de Ferramentas de Pino e Bucha

Os pedestais de ferramentas de pino e bucha oferecem posições variadas de espaçamento para ferramentas, sensoriamento de ferramentas e opções de grampo para proporcionar o sistema mais flexível para os modelos de Trocador de Ferramentas QC-5 até QC-21. O Módulo de Montagem pode ser montado diretamente no módulo do Poste para até duas posições de ferramentas ou ser montado em um módulo horizontal opcional para acomodar múltiplas posições de ferramentas dependendo dos requisitos de espaço para ferramentas. Placas de interface de ferramental horizontal ou vertical podem ser utilizadas para fixar o Trocador de Ferramentas e ferramental ao Pedestal.
   
   
   
Configurando o Sistema TSS para um Pedestal de Ferramentas de Pino e Bucha

O pedestal de ferramentas de pino e bucha proporciona até 6 posições fixas para ferramenta para os modelos de Trocador de Ferramentas QC-5 até QC-21. O Bloco de Montagem é montado diretamente no poste do módulo para até 2 posições de ferramentas, ou então uma barra adaptadora pode ser utilizada para acomodar 3, 4 ou 5 posições fixas de ferramentas. O Trocador de Ferramentas pode ser apoiado na montagem do rack com ou sem uma placa de interface. As Montagens de Rack são usadas para apoiar o Trocador de Ferramentas e ferramental do cliente no rack. Suportes para sensores de proximidade opcionais e sensores de proximidade podem ser acrescentados ao sensor de presença de ferramentas. Um adaptador frontal pode proporcionar espaço adicional para ferramentas do rack.
   
   
   
Configurando o Sistema TSS para o Pedestal de Ferramentas QC-001

Para o Trocador de Ferramentas modelo QC-001 o projeto do Pedestal de Ferramentas é bem simples, só há algumas poucas variáveis que você precisa considerar. Quantas ferramentas serão necessárias e seu tamanho. Isso irá determinar quantos módulos de montagem serão necessários e o comprimento do Módulo Horizontal que será necessário para armazená-los. Caso seja necessário o sensoriamento do Pedestal de Ferramentas, você precisará de um kit de sensor Fotoelétrico para cada ferramenta.


Por favor, entre com contato com seu Gerente de Conta ATI para maiores esclarecimentos sobre a escolha dos componentes adequados do seu pedestal de ferramentas para atender à sua aplicação pelo telefone 919-772-0115.  


TSS Home
Configurando um Sistema TSS
Índice de Produto TSS
Manuais e Exemplos de Configuração TSS