简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
NEW Products
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Compliance Devices  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Módulos e Acessórios > Módulos > Módulos de Alta Potência > PA21


Novidades do dispositivo de conformidade:


Compensa o desalinhamento durante a montagem ou aplicações de manipulação em caixas.

A ATI oferece três compensadores de conformidade exclusivos que permitem que suas peças de trabalho operem de forma mais confiável em tolerâncias de alinhamento estreito com menos esforço necessário para projetar. Isto economizará tempo e dinheiro, e reduzirá o tempo de inatividade.

Compensador de Conformidade Lateral LCC

Este dispositivo de compensação exclusivo oferece conformidade lateral X-Y e permite que as peças sejam presas ou roteadas de forma confiável, mesmo se a peça de trabalho estiver severamente desalinhada. Esta unidade foi concebida para compensação de alta durabilidade e alta repetibilidade de posições para uso em máquinas de carga e descarga, montagem automatizada e muito mais.

 

UCC Universal Compliance Compensator

This device is named for its unique combination of compliance behaviors including X-Y Lateral, X-Y-Z Rotation, and Z Compression. After compliance, the UCC returns to center repeatability by means of a pressurized internal reset piston. The compliance stiffness can also be tuned for each application by varying the supply pressure, offering adaptability to a variety of demanding applications including: automated assembly, bin picking, loading and unloading machines, robotic finishing, and more.

 

Compensador de Centro Remoto RCC

Projetado para corrigir erros de alinhamento em aplicações de montagem automatizada do tipo "peg-in-hole". O Compensador RCC foi concebido para projetar um centro de conformidade (também conhecido como C-de-C) utilizando três ou mais coxins de cisalhamento elastoméricos. Estes coxins de cisalhamento são de conformidade de rigidez axial e lateral. Quando o ponto de contato estiver próximo do centro de conformidade, a peça corrigirá automaticamente o desalinhamento lateral e de rotação, reduzindo a força de contato e prevenindo escoriações e travamento.

 

O que é um Compensador?
Um dispositivo de Conformidade compensa automaticamente os erros de posicionamento da peça, os desalinhamentos de fixação e as variações de tolerâncias de peças. Os dispositivos de conformidade são usados em máquinas de carga e descarga, manipulação de caixas, montagem automatizada, acabamento robótico e muito mais.
Glossário

   

Application Check Sheet - Compliance Devices

Skip Navigation Links.