简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-77  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-1210

 

 

Product Advantages
  • Diseño de acero inoxidable con alta resistencia. El diseño utiliza un mecanismo de bloqueo QC-76. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón. Aplicación de carga útil solamente debido a los requisitos específicos del cliente, los servicios realmente no pasan el Máster hacia el costado de Herramientas. Solamente soporta una carga útil del efector final. La tecnología de bloqueo sin toque permite hasta 0.08 pulgadas (2.0 mm) de separación de la placa cuando se bloquea. Montado directo del costado Máster y de Herramientas en BC de 100mm. Se Utilizan Sujetadores de Acero Inoxidable. Los sensores internos de proximidad están diseñados dentro del cuerpo de la placa del Máster para verificar la posición de bloquear-desbloquear del pistón y cam. Los sensores proporcionan las señales de bloquear y desbloquear (L/U) a través de los cables del sensor proporcionados. Mecanismo de bloqueo de Acero Inoxidable 440C para resistencia de corrosión incrementada.
Máster y Herramientas QC-77
Máster y Herramientas QC-77

.



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta