简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Productos para la Robótica y la Automatización.  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-76


CAMBIADORES DE HERRAMIENTAS ROBÓTICAS   SENSORES DE FUERZA/TORQUE MULTI-EJE
Robotic Tool Changers - for automatic quick-change of robot end-effectors El Cambiador de Herramientas Robóticas nos da la flexibilidad de cambiar automáticamente los efectores finales u otros herramentales. Estos Cambiadores de Herramientas están diseñados para funcionar de manera confiable por millones de ciclos a carga nominal, mientras mantienen una repetibilidad extremadamente alta.   Six Axis F/T - Multi-Axis Force/Torque Sensors provide full six-axis force and torque sensing. Los Sensores de Fuerza y Torque (F/T) brindan la capacidad de detectar todas las fuerzas y torques en seis ejes con un factor de seguridad alto. Los Sensores F/T se pueden montar en un brazo robótico o en cualquier otra herramienta donde se necesiten conocer fuerzas/torques en múltiples ejes.
MATERIAL REMOVAL TOOLS   COBOT-READY PRODUCTS
Robot Deburring - Radial and axial compliant deburring tools: Flexdeburr, VersaFinish and Speedeburr. ATI Material Removal Tools are a family of compliant deburring and finishing tools designed for a variety of applications. Air-actuated compliance overcomes part variation and makes programming quicker and easier.   Cobot-Ready End-Effector Kits offer users a simple and effective way to increase the flexibility of collaborative robots. These all-in-one packages feature a broad selection of robotic end-effectors that are well suited for an array of industries and application types.
ACOPLADORES DE UTILIDADES CAMBIADORES DE HERRAMIENTAS MANUALES
 Acopladores de Utilidades para pasar servicios en aplicaciones industriales Los Acopladores de Utilidades de ATI están diseñados para aplicaciones industriales donde exista la necesidad de cambiar herramientas automáticamente que necesiten servicios tales como aire y señales eléctricas. El diseño de cuerpo es modular y compatible con cualquier módulo complementario estándar de ATI.   Los Cambiadores de Herramientas Manuales nos dan una solución para cambiar rápidamente de herramientas de forma manual a un precio competitivo. Presentan un diseño único que combina alta resistencia, excelente repetibilidad y un mecanismo de seguridad de leva atornillable con patente pendiente y múltiples características a prueba de fallas.
         
SENSORES ROBÓTICOS DE COLISIÓN   DISPOSITIVOS DE COMPENSACIÓN
Robotic Collision Sensor  - Protector protects robot end-effectors during robot crashes. Los Sensores Robóticos de Colisión protegen los efectores finales y los brazos robóticos del daño que pueden causar las colisiones. Entre sus características se incluyen: restablecimiento automático, alta repetibilidad, amplio momento de rotación, diseño robusto y bajo costo.   Compensator - Remote Center Compliance Device compensates for misalignment during automated assembly. ATI ofrece 4 Dispositivos de Compensación únicos que permitirán que las piezas de trabajo sean manejadas con mayor confianza y menor esfuerzo al momento de diseñar sistemas donde existan tolerancias de alineación muy justas. Esto representa un gran ahorro tanto de tiempo como de dinero y reduce tiempos de paro.