简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-27 Hollow-Wrist  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-1210

 

 

Product Advantages
  • Orificio de Paso de 24 mm – Máster y Herramientas. Los conectores de aire en el costado del Máster permiten una integración directa con muchos robots de Muñeca Hueca. Un gran número de puertos de aire de paso. La tecnología de bloqueo sin toque permite hasta 0.08 pulgadas (2.0 mm) de separación de la placa cuando se bloquea. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón. El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola externa aumentan la capacidad del momento. Todas las partes de bloqueo se elaboran de acero inoxidable Rc58. Bridas de larga duración para paso neumático.
Cambiador de Herramientas de Muñeca Hueca QC-27
Cambiador de Herramientas de Muñeca Hueca QC-27

.



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta