简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Omega191  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Sensores de Fuerza / Torque > Modelos de F/T > Omega85



Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta: Corte del cable EDM desde el acero inoxidable con resistencia de alto rendimiento. Los valores máximos dde sobrecarga permitidos son de 4.8 a 19.9 veces las capacidades clasificadas. Opción de orificio de paso disponible. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero. IP60, IP65, and IP68 (10m) Versiones Disponibles: Una versión IP60 es para utilizarse en ambientes con polvo. La versión IP65 del transductor se protege contra rocío de agua. La versión IP68 es sumergible en agua dulce a una profundidad de 10 metros.

Aplicaciones Típicas
  • Pruebas del producto Telerobótica Retroalimentación de la fuerza Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Soldadura por fricción-agitación
Transductor Omega191
Transductor Omega191

.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta