简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Modelo de Desbarbado en Cumplimiento Radial RC-660-ER  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-18

Atención: Está disponible una version actualizada de este artículo:

Producto Actual Beneficios Intercambiable
RCV-490 The RC-660 product line has been discontinued. Limited support available for existing customers. Recommended replacement is the RCV-490. The RCV-490 has greater reliability and durability than the RC-660, and is offered at the same price. The construction of the new design also allows users to repair and overhaul the unit faster and at a lower repair cost. Yes


Product Advantages
  • Ideally suited for removal of parting lines and flash on parts.
  • Turbine motor with clean air (no oil) requires less air and can be vented to atmosphere.
  • Unit also deburrs edges, significantly reduces cycle time.
  • Built-in compliance reduces robot programming.
  • Cutting force adjustable on-the-fly.
  • Mounts to robot arm on rear or side of deburring unit.
  • Utilizes standard tungsten-carbide industrial bits.
  • Minimal chattering and vibration.
  • Great replacement for hand deburring operations.
RC-660-ER Deburring Tool
RC-660-ER Deburring Tool

.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta