简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Configurando un Sistema TSS  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-1310


Hay tres tipos de sistemas TSS, uno está diseñado específicamente para el cambiador de herramientas QC-001, y los otros se pueden utilizar con los modelos QC-5 al QC-21. Un Sistema TSS brinda distintas alturas de los módulos de postes, módulos horizontales o Barras de herramientas, para ubicar una variedad de tamaños de mecanización personalizados. El estante de tipo clavija y buje utiliza placas de interfaz de mecanización horizontales o verticales para asegurar el cambiador de herramientas y la mecanización personalizada al estante. El estante de herramientas de tipo clavija y estantería utiliza clavijas de alineación, que se añaden directamente a la placa de la herramienta del cambiador de herramientas o a una placa adaptadora, para sostener el cambiador de herramientas y la mecanización personalizada en el estante. El cambiador de herramientas y la mecanización personalizada se sostienen en el estante de herramientas sobre el módulo de montaje para el estante de herramientas QC-001.

Estos productos deben ser considerados cúando seleccione los componentes necesarios para un Sistema de Estante de Herramientas pequeñas:
  • Qué modelo de cambiador de herramientas utilizará y si se necesitarán módulos adicionales.

  • Cantidad de herramientas que deben caber en el estante.

  • Dimensiones de la mecanización a utilizar.

  • Tamaño, alcance y capacidades del robot en uso.

  • Área disponible para ubicar el estante de herramientas.

  • Área entre las posiciones de las herramientas requerida para los accesorios neumáticos, las mangueras, el cableado eléctrico y demás utilidades.
Utilice el Índice de productos para ayudarse a seleccionar los números de partes ATI relacionados con los componentes deseados del estante de herramientas pequeño TSS.
Haga clic aquí para ver el Índice de productos TSS.

Haga clic aquí para ver una lista de los Ejemplos de configuración del estante de herramientas

Hay tres tipos de sistemas TSS, uno está diseñado específicamente para el cambiador de herramientas QC-001, y los otros se pueden utilizar con los modelos QC-5 al QC-21.

 
Configuring a TSS System for Hook and Hanger Mounting Modules

The TSS with hook and hanger mounting modules are compatible with ATI QC-7 Tool Changers. A post hanger and rail adapter module mounts horizontally to the horizontal module. An optional proximity sensor can be installed on the post hanger module. A tool hook module attaches to Flat B of the QC-7 Tool Changer Tool Plate.
   
   
   
 
Configuración de un Sistema TSS para un estante de herramientas de clavijas y bujes

El estante de herramientas de clavijas y bujes ofrece posiciones variables de espacios para herramientas, sensores de herramientas y opciones de grapas para brindar el sistema más flexible para los modelos de cambiadores de herramientas QC-5 al QC-21. El módulo de montaje puede montarse directamente al módulo de poste en hasta dos posiciones de herramientas, o montarse a un módulo horizontal opcional para ubicar posiciones de herramientas múltiples según los requisitos de espacios para herramientas. Las placas de interfaz de mecanización horizontales o verticales pueden utilizarse para asegurar el cambiador de herramientas y la mecanización al estante.
   
   
   
Configuración de un Sistema TSS para un estante de herramientas de clavijas y estanterías

El estante de herramientas de clavijas y estanterías brinda hasta seis posiciones fijas de herramientas para los modelos del cambiador de herramientas QC-5 al QC-21. El Bloque de montaje se monta directamente al módulo de poste en hasta dos posiciones de herramientas, o se puede utilizar una barra adaptadora para ubicar tres, cuatro o cinco posiciones de herramientas fijas. El cambiador de herramientas se puede sostener en el montaje de la estantería con o sin una placa de interfaz. Los montajes de estantería se utilizan para sostener el cambiador de herramientas y la mecanización personalizada en la estantería. Se pueden añadir portadores de sensores de proximidad opcionales y sensores de proximidad para la percepción de la presencia de herramientas. Un adaptador avanzado brindará un espacio opcional para las herramientas en la estantería.
   
   
   
Configuración de un Sistema TSS para un estante de herramientas QC-001

Para el modelo QC-001 del cambiador de herramientas, el diseño del estante de herramientas es muy simple, sólo deberá tener en cuenta unas pocas variables. cuántas herramientas necesitará y de qué tamaño serán. Esto determinará la cantidad de módulos de montaje que serán necesarios y la longitud del módulo horizontal que se necesitarán para sostenerlos. Si se necesita la percepción del estante de herramientas, deberá obtener un conjunto de sensores fotoeléctricos para cada herramienta.


Por favor póngase en contacto con su administrador de cuentas ATI para aclaraciones futuras en la seleción de los componenetes para estante de herramientas que se adapten a sus necesidades 919-772-0115  


La Casa del TTS
Configurando un sistema TTS
Índice de Productos del Sistema Modular del Soporte de Herramientas pequeñas
Los Manuales del TSS