简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-20 Hollow-Wrist  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-11 Hollow-Wrist

 

 

Product Advantages
  • Un gran número de puertos de aire de paso. Puertos NPT 1/8 grandes en un paquete ligero pequeño. La tecnología de bloqueo sin toque permite hasta 0.12 pulgadas (3.0 mm) de separación de la placa cuando se bloquea. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón. El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola externa aumentan la capacidad de montado. Todas las partes de bloqueo se elaboran de acero inoxidable Rc58. Bridas de larga duración para paso neumático. El Máster de Muñeca Hueca se empareja con el costado de Herramientas estándar. El Máster QC-20HM Master tiene la característica de (12) conectores de tubo de 1/8 para paso de aire.
Muñeca Hueca QC-20 (Máster y Herramientas)
Muñeca Hueca QC-20 (Máster y Herramientas)

.



Skip Navigation Links.