简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-160  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-110

 

 

Product Advantages
  • La tecnología de bloqueo sin toque permite hasta 0.1 pulgadas (2.54 mm) de separación de la placa cuando se bloquea. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón. Todas las partes de bloqueo se elaboran de acero inoxidable Rc58. Bridas de larga duración para paso neumático. Capacidad y Resistencia del Alto Momento: El QC-160 utiliza el mismo mecanismo de bloqueo comprobado que en los Cambiadores de Herramientas Serie QC-200 - excediendo las especificaciones de carga del robot de 200kg. Se monta Directamente en la Mayoría de Robots de 200kg Soporta el patrón de montado ISO de 125 mm. Detección Opcional de Bloquear/Desbloquear sin aumentar la altura de apilamiento. Los Lados A y B tienen montado del módulo central/dual. Hasta 4 módulos sin adaptadores. También está disponible la detección de RTL.
Cambiador de Herramientas QC-160 (Máster y Herramientas)
Cambiador de Herramientas QC-160 (Máster y Herramientas)

.



Skip Navigation Links.