简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-1  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-60

 

 

Product Advantages
  • Construcción Modular: Las capacidades eléctricas se construyen dentro de módulos separados aumentando la flexibilidad para el cliente. Extremadamente compacto y diseño ligero para robots delta o “spider” de alta velocidad. Diámetro del cuerpo de 1.77 pulg. (45 mm). Pesa 3.3 onzas (93.8 gramos) con conectores y módulos E04. (4) conexiones de aire de paso M5. Altura de apilamiento de solamente 0.67 pulg. (16.9 mm). Las partes de bloqueo se elaboran de acero inoxidable Rc58. La tecnología de bloqueo sin toque permite una distancia de separación máxima de 0.04 pulg. (1.0 mm) entre las placas del Máster y Herramientas. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón.
Placa del Máster y Herramientas QC-001 con Módulo Eléctrico E04
Placa del Máster y Herramientas QC-001 con Módulo Eléctrico E04

.



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2026 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta