简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
F/T传感器: Theta  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Omega190

注意: 该项目有升级版本可用。

当前产品 优势 可互换的
Omega160 Lighter with a lower stack-height No


产品优势
  • 超高强度:。IP60版本用于粉尘较大的环境,机身采用高强度不锈钢电火花线切割工艺。最大允许过载值是额定量程的4.8至17.6倍。高信噪比:ATI硅应变传感器信噪比是传统金属应变计的75倍。放大后的信号接近零的噪声失真。 IP60,IP65和IP68(10m)版本:。IP60版本用于粉尘较大的环境,IP65版本是防止水泼溅。IP68的版本在清水到10米的深度。

附注: 请联系ATI获取相关图纸及更多资讯
典型应用
  • 康复测试 产品测试 机器人装配 遥控机器人 微整形研究 精密装配
Theta 传感器
Theta 传感器