简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
径向顺从毛刺清理工具型号 RS-660-ER  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 力/力矩传感器 > F/T 型号 > Omega190

注意: 该项目有升级版本可用。

当前产品 优势 可互换的
RCV-490 The RC-660 product line has been discontinued. Limited support available for existing customers. Recommended replacement is the RCV-490. The RCV-490 has greater reliability and durability than the RC-660, and is offered at the same price. The construction of the new design also allows users to repair and overhaul the unit faster and at a lower repair cost. Yes


Product Advantages
  • 特别适合去除分模线和工件飞边。 安静的涡轮马达不需要油雾润滑,并且直接将气体排在大气中。 工具可以打磨毛边,而且减少循环时间。 内置的浮动机构减少机器人沿工件表面调节打磨力编程。 可以通过侧面或背面安装在机器人手臂上。 可以使用标准的工业碳化钨合金打磨头。 最小化抖动和震动。 非常好的取代手工打磨。
RS-660-ER毛刺清理工具
RS-660-ER毛刺清理工具