简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulo de Fluido/Aire: FS2  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-76

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas Máster y de Herramientas. (4) puertos autosellables G 1/4 (BSPP). (2) puertos de paso G 1/4 (BSPP). (4) puertos de paso G 1/8 (BSPP). Acero inoxidable serie 300 para protección contra corrosión. Máximo 100 psi. (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

FS2 Módulos (Máster y Herramientas)
FS2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-FS2-MMMódulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (4) puertos autosellables G 1/4 (BSPP), (2) puertos G 1/4 (BSPP) y (4) puertos de paso G 1/8 (BSPP) - Costado del Máster.
9121-FS2-TTMódulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (4) puertos autosellables G 1/4 (BSPP), (2) puertos G 1/4 (BSPP) y (4) puertos de paso G1/8 (BSPP) - Costado de Herramientas.