简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AR3  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-1310

 

 

Product Description
  • Proporciona servicio de aire del Máster a las placas de Herramientas. Puertos Rc 3/8 (BSPT). (8) puertos de paso (costado Máster y de Herramientas). Máximo 100 psi (6. 9 bar). Soporta presión positiva y condiciones de flujo de vacío.

AR3 Módulo (Máster y Herramientas)
AR3 Módulo (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-AR3-MM(8) Puertos de paso Rc 3/8 (BSPT) - Módulo de Aire Solamente - Costado del Máster.
9121-AR3-TT(8) puertos de paso Rc 3/8 (BSPT) – Módulo de Aire Solamente - Costado de Herramientas.