简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Sensor F/T: Delta IP60 (OLP)  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Dispositivos de compatibilidad > Modelos de dispositivos de compatibilidad > U1-050

Atención: Está disponible una version actualizada de este artículo:

Producto Actual Beneficios Intecambiable
Delta IP60 Mayor factor de seguridad en ejes de fuerza Yes


Ventajas del Producto
  • Resistencia Extremadamente Alta: IP60 clasificado para uso en ambientes con polvo. Maquinado a precisión con acero inoxidable de alta resistencia. Los paros de pines de sobrecarga hacen que sea un transductor especialmente fuerte. Los valores máximos dde sobrecarga permitidos son de 3.8 a 15.5 veces las capacidades clasificadas. Alta proporción de Señal y Sonido: Los sensores de deformación de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que los sensores convencionales de aluminio. Esta señal se amplifica, teniendo como resultado una distorsión de ruido casi de cero.

Nota(s): Póngase en contacto con ATI Industrial Automation para los dibujos y más información.
Aplicaciones Típicas
  • Pruebas del producto Ensamble mecánico Colocación y retiro de partes en arreglos de precisión Retiro, molienda y pulido de material
Transductor Delta A Prueba de Polvo
Transductor Delta A Prueba de Polvo